Technische Daten
Lieferumfang
1 Fixierblech, St, verzinkt
1 Raste, GD-Zn
1 Nutenstein V 8 St M8, verzinkt
1 Linsenflachkopfschraube M8x14, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.717.57 |
|---|---|
| Anzugsmoment | M = 8 Nm |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 43,3 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Durch das Schiebetür-Führungsprofil 8 40x10 (0.0.495.13) lassen sich zwei Türsegmente parallel entlang einer Nut 8 bewegen. Der Rollensatz für Eckverbinder 8 32x18 (0.0.494.74) sorgt für leichten Lauf.
Montagehinweise
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
73269098