Schiebetürschloss
* Pflichtangabe
 Technische Daten
Lieferumfang
1 Verschlussstück, GD-Zn, weißaluminium ähnlich RAL 9006
2 Schlüssel
1 Schließkasten, Al, weißaluminium ähnlich RAL 9006
2 Nutensteine 8 St M5, verzinkt
2 Senkschrauben DIN 7991-M5x12, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.715.40 | 
|---|---|
| Anzugsmoment | M = 10 Nm | 
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 528 g | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
Beschreibung
Durch das Schiebetür-Führungsprofil 8 40x10 (0.0.495.13) lassen sich zwei Türsegmente parallel entlang einer Nut 8 bewegen. Der Rollensatz für Eckverbinder 8 32x18 (0.0.494.74) sorgt für leichten Lauf.
Montagehinweise
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 6.0.1
 23199090
eCl@ss 4.0
 22041406
eCl@ss 4.1
 22041406
eCl@ss 5.0
 23190110
eCl@ss 5.1
 23190110
eCl@ss 8.0
 23240190
UNSPSC 7.0
 46171503
eCl@ss 11.0
 23240190
UNSPSC 9.0
 31162503
eCl@ss 7.1
 23240190
Zolltarifnummer
 83014090
Schiebetürschloss
* Pflichtangabe