Schiebetür-Führungsprofil 8 40x20
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.650.44 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | natur |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Fläche | A = 3,43 cm2 |
Gewicht spez. Länge [kg/m] | m = 0,93 kg/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
Material | Al, eloxiert |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Alignement: bas | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Alignement: bas | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Alignement: bas | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Alignement: haut | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Alignement: haut | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Alignement: haut |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
76042100
Schiebetür-Führungsprofil 8 40x20
Auf Anfrage