Schiebetürschloss 8, Distanzstück 8 32x18, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.717.19
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.717.19 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | weißaluminium ähnlich RAL 9006 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 150 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | Al, pulverbeschichtet |
Beschreibung
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
76169990
Schiebetürschloss 8, Distanzstück 8 32x18, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.717.19
Auf Anfrage