Schnellkopplung 8, Freigabeeinheit 40x28

0.0.730.05


Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Schnellkopplung 8, Freigabeeinheit 40x28, PA-GB, schwarz mit Edelstahlbolzen
1 Nutenstein 8 St M6, verzinkt
1 Halbrundschraube ISO 7380-M6x18, St, verzinkt
1 Scheibe ISO 7093-1 -6- 200 HV, St, verzinkt
1 Raste, GD-Zn, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.730.05
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 97 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Schnellkopplung 8, Freigabeeinheit 40x28 ist eine Systemkomponente der item Schnellkopplung 8 (0.0.731.92), um mobile Lösungen sicher an Profilrahmen oder Arbeitstischen zu positionieren und zu arretieren.
Der Edelstahlbolzen der Freigabeeinheit rastet in die Schnellkopplung 8, Aufnahme 40x28 (0.0.730.06) ein. Der federgelagerte Pin der Freigabeeinheit kann durch Betätigung des Handhebels oder durch einen Bowdenzug gelöst werden, um die mobile Einheit wieder zu entkoppeln.
Die Schnellkopplung 8 ist die ideale Verbindungslösung für mobile Anwendungen in der Industrie. Sie sorgt für eine prozesssichere Kopplung zwischen verschiedenen mobilen Einheiten - etwa bei der Übergabe von Waren zwischen Arbeitsstationen und mobilen Komponenten. So werden Abläufe in der Intralogistik effizienter und flexibler gestaltet.
Das Einrasten der Freigabeeinheit der Schnellkopplung stellt sicher, dass sich die mobile Lösung an der richtigen Stelle befindet. Zusätzlich wird der Wagen fixiert und kann durch die mechanische Kopplung nicht wegrollen.
Die Fixierung der Schnellkopplung wird durch das Lösen des Edelstahbolzens aufgehoben. Der federgelagerte Pin der Freigabeeinheit wird durch Drücken des roten Hebels betätigt, so dass die mobile Lösung wieder frei beweglich wird.
Zusätzlich kann die Freigabeeinheit durch einen Bowdenzug betätigt werden, um die gekoppelten Systeme verlässlich zu trennen. Zur korrekten Positionierung sollten zwei Freigabeeinheiten und zwei Aufnahmen verwendet werden.

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
39269097