Technische Daten
Lieferumfang
Verstellschraube M6x20, CuZn, vernickelt
Mutter M6 SW10, CuZn, vernickelt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.682.42 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 6 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Die Handauslösung D30 besteht aus einem Hebel, der an einem Profilrohr D30 schwer vormontiert ist. Es kann sehr einfach an der passenden Stelle am Gestell befestigt werden. Der maximale Hub der Handauslösung beträgt 30 mm. Über die Verstellschraube D5/D3-M6x20 können Sie zusätzlich den Auslösepunkt sehr präzise einstellen und nachträglich verändern.
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 4.0
231112XX
eCl@ss 4.1
23111201
eCl@ss 5.0
23111201
eCl@ss 5.1
23111201
UNSPSC 7.0
31161505
UNSPSC 9.0
31161505
eCl@ss 6.0.1
23111290
eCl@ss 7.1
23111290
eCl@ss 8.0
23111290
eCl@ss 11.0
23119090
Zolltarifnummer
74153900