Schutzabdeckkappe D30-9 R28
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.677.17 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 11 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | TPE |
Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Material: TPE | Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | |
Material: TPE-ESD | Farbe: ![]() | ESD-sicher: ✓ |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
39269097