Technische Daten
Lieferumfang
Schwenklager Gabel, GD-Zn, RAL9006 weißaluminium
Schwenklager Lagerblock, GD-Zn, RAL9006 weißaluminium
4 Fixierungen, GD-Zn
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x16, St, verzinkt
Abdeckkappe, PA-GF, grau
Senkkopfschraube M8, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.494.11 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 510 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23020104
eCl@ss 11.0
23360390
eCl@ss 7.1
23020104
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Zolltarifnummer
84832000