item
Schwerlast-Arbeitstisch 4 E HD - Grundmodell

Schwerlast-Arbeitstisch 4 E HD - Grundmodell

Technische Daten

Eigenschaften

Liefereinheit 1 Stück

Beschreibung

Selbst schwerste Bauteile mit einem Gesamtgewicht von bis zu einer Tonne können mit dem Schwerlast-Arbeitstisch 4 E HD elektrisch auf eine ergonomische Arbeitshöhe gebracht werden. Vier elektrisch höhenverstellbare Tischsäulen sorgen für festen Stand. Der ergonomische Arbeitstisch eignet sich für Montagearbeiten mit schweren Werkstücken sowie anderen Anwendungen in der manuellen Produktion.
Für beste Ergonomie in der Produktion können Sie den Schwerlast-Tisch mit einer großen Auswahl an Arbeitsplatzausstattung von item einfach individualisieren. Die rückseitige Kabelwanne sorgt für eine aufgeräumte, sichere Medienversorgung.
Der höhenverstellbare Arbeitstisch ist für den Transport an wechselnden Einsatzorten vorbereitet. Wenn die Tischsäulen komplett eingefahren werden, wird der Tisch auf die Rollen gesetzt, die am unteren Rahmen montiert sind.
- vier elektrisch höhenverstellbare Tischsäulen
- bis zu 1000 kg Tragkraft
- Tischplatte des Grundmodells: 1800 x 750 mm
- individuelle Ausstattung durch große Auswahl an item Arbeitsplatzkomponenten
- alternative Größen und Ausführungen als weitere Musterlösungen verfügbar

Downloads