Sichttafel PP
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Format DIN A4
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.636.77 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Eigenschaft | rot |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 50 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PP |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Colore: rosso | |
Colore: nero |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
39261000
Sichttafel PP
Auf Anfrage