Schilderrahmen
Technische Daten
Lieferumfang
1 Schilderrahmen DIN A3, rot
1 Schutzfolie, transparent
1 Schilderrahmen-Verschluss, transparent
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.700.58 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 213 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Material | PC |
Farbe | rot |
Beschreibung
Die Schilder sind für Papier in den Formaten DIN A3, DIN A4 und DIN A5 erhältlich. Mit der Auswahl aus verschiedenen Farben können thematische Gruppierungen hervorgehoben werden. Der Schilderrahmen DIN A4 ist außerdem als ESD-sichere Variante in Schwarz verfügbar.
Die reflexarme Schutzfolie nimmt beidseitig sichtbar Ihre (selbst-) gedruckten Schilder, Abteilungsbezeichnungen, Warnhinweise, Wegweiser etc. geschützt auf. Der stabile Rahmen ermöglicht zahlreiche Befestigungsarten: hängend, stehend, seitlich befestigt, horizontal, vertikal, Hoch- oder Querformat oder miteinander verbunden als Quader, an Nuten 8, an Profilrohren D30 sowie an Gitterboxen, Schutzzäunen und Kabeltrassen.
So gelingt spielend eine wegweisende Beschilderung passend zu Ihrer Corporate Identity.
Varianten
Sortieren nach
Format: A5 | Colour: ![]() | Width: 155 mm | Length: 219 mm | ESD-safe: X | |
Format: A5 | Colour: ![]() | Width: 155 mm | Length: 219 mm | ESD-safe: X | |
Format: A5 | Colour: ![]() | Width: 155 mm | Length: 219 mm | ESD-safe: X | |
Format: A5 | Colour: ![]() | Width: 155 mm | Length: 219 mm | ESD-safe: X | |
Format: A4 | Colour: ![]() | Width: 217 mm | Length: 305 mm | ESD-safe: X | |
Format: A4 | Colour: ![]() | Width: 217 mm | Length: 305 mm | ESD-safe: X | |
Format: A4 | Colour: ![]() | Width: 217 mm | Length: 305 mm | ESD-safe: X | |
Format: A4 | Colour: ![]() | Width: 217 mm | Length: 305 mm | ESD-safe: X | |
Format: A4 | Colour: ![]() | Width: 217 mm | Length: 305 mm | ESD-safe: ✓ | |
Format: A3 | Colour: ![]() | Width: 304 mm | Length: 427 mm | ESD-safe: X | |
Format: A3 | Colour: ![]() | Width: 304 mm | Length: 427 mm | ESD-safe: X | |
Format: A3 | Colour: ![]() | Width: 304 mm | Length: 427 mm | ESD-safe: X | |
Format: A3 | Colour: ![]() | Width: 304 mm | Length: 427 mm | ESD-safe: X |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 4.0
24110328
eCl@ss 4.1
24110328
eCl@ss 5.0
24292290
eCl@ss 5.1
24370290
UNSPSC 7.0
44111506
UNSPSC 9.0
44111506
eCl@ss 7.1
21109290
eCl@ss 8.0
21109290
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 6.0.1
21109290
Zolltarifnummer
39269097