Gleitführungsleiste


Gewählte Variante
Gleitführungsleiste 8/8e, schwarz (0.0.458.58)
Gleitführungsleiste 8/8e, schwarz
0.0.458.58
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.458.58
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 260 g/m
Liefereinheit1 Stück à 2000 mm
MaterialPE-UHMW
Farbeschwarz

Beschreibung

Die Gleitführungsleiste ermöglicht den Aufbau von Gleitführungen an der Profilnut. Sie kann an den Profilen des umgebenden Rahmens oder der bewegten Baugruppe verschraubt werden.
Die bearbeiteten Gleitführungen eignen sich ausschließlich zur Montage am bewegten Profil.
Der Versatz e verhindert die Kollision der beweglichen Bauteile mit den feststehenden Rahmenelementen.
Gleitführung L (A = Loslager) und Gleitführung F (B = Festlager) als Führungselemente, befestigt am beweglichen Bauteil.
Erforderliche Bearbeitung und Befestigungselemente zum Festsetzen einer Gleitführungsleiste beliebiger Länge auf der Loslagerseite.
Der Abstand der Befestigungselemente sollte in Abhängigkeit von der Belastung gewählt werden.
Erforderliche Bearbeitung und Befestigungselemente zum Festsetzen einer Gleitführungsleiste beliebiger Länge auf der Loslagerseite.
Der Abstand der Befestigungselemente sollte in Abhängigkeit von der Belastung gewählt werden.
Erforderliche Bearbeitung und Befestigungselemente zum Festsetzen der Gleitführungsleiste auf der Festlagerseite.
Erforderliche Bearbeitung und Befestigungselemente zum Festsetzen der Gleitführungsleiste auf der Festlagerseite.

Varianten

Sortieren nach

Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000
Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000
Line:  6Delivery unit:  PieceLength:  2000
Line:  5Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000
Line:  5Delivery unit:  PieceLength:  2000

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
39161000