Schiebetür-Mitnehmer


Gewählte Variante
Schiebetür 8 32x18, Mitnehmer (0.0.717.55)
Schiebetür 8 32x18, Mitnehmer
0.0.717.55
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

2 Mitnehmerbleche, St, verzinkt
2 Rasten, GD-Zn
4 Dämpfer
2 Nutensteine V 8 St M8, verzinkt
2 Linsenflachkopfschrauben M8x14, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.717.55
AnzugsmomentM = 8 Nm
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 65 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Der Schiebetür 8 32x18, Mitnehmer ermöglicht die gleichzeitige Bedienung mehrerer Türsegmente aus Klemmprofilen 8 32x18. Beim Verschieben der vorderen Tür werden die hinteren Schiebetüren automatisch mitbewegt. Integrierte Dämpfer sorgen für eine sanfte Aufnahme in beide Bewegungsrichtungen.
An jedem Türsegment werden zwei Mitnehmer (oben und unten) eingesetzt.
Mit den schmalen Klemmprofilen 8 32x18 entstehen raumsparende Schiebetüren. Drei Türsegmente ermöglichen einen großen Öffnungsbereich von zwei Dritteln der Gesamtbreite. 
Durch das Schiebetür-Führungsprofil 8 40x10 (0.0.495.13) lassen sich zwei Türsegmente parallel entlang einer Nut 8 bewegen. Der Rollensatz für Eckverbinder 8 32x18 (0.0.494.74) sorgt für leichten Lauf. 

Varianten

Sortieren nach

Esecuzione:  Profilato di bloccaggio 8 32x18
Esecuzione:  Profilato 8 40x40

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
73269098