Schiebetür-Mitnehmer


Gewählte Variante
Schiebetür 8 40x40, Mitnehmer (0.0.717.36)
Schiebetür 8 40x40, Mitnehmer
0.0.717.36
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

2 Mitnehmerbleche, St, verzinkt
2 Rasten, GD-Zn
4 Dämpfer, EPDM
2 Nutensteine 8 St M8, verzinkt
2 Linsenflachkopfschrauben M8x14, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.717.36
AnzugsmomentM = 8 Nm
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 136 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Eine Schiebetür aus Profilen 8 40x40 kann aus einer einzelnen beweglichen Tür und einem Festsegment bestehen. Der maximale Eingriffsbereich beträgt hier 50 Prozent der Gesamtbreite.
Die Bedienung kann mit dem abschließbaren Schiebetürschloss 8 40x40 (0.0.723.87) erfolgen, das auch als Griff wirkt. Alternativ können Sie auch einen item Handgriff und den Schiebetür-Magnetschnäpper 8 (0.0.718.40) verwenden.
Um bei einer Schiebetür aus Profilen 8 40x40 einen großen Eingriffsbereich zu erhalten, bieten sich drei bewegliche Türsegmente an. Die maximale Öffnung beträgt hier 66 Prozent der Gesamtbreite.
Eine Schiebetür ohne Festsegment kann von rechts und von links bedient werden. Dazu wird am vorderen Türsegment ein Schiebetürschloss 8 (0.0.715.40) und an der hinteren Schiebetür ein Schiebetürschloss 8 40x40 (0.0.723.87) in Kombination mit dem Zargenprofil 8 40x40 (0.0.707.73) verwendet .
Alternativ dienen zur Bedienung item Handgriffe und Schiebetür-Magnetschnäpper 8 (0.0.718.40).
Durch zwei bewegliche und zwei feste Elemente lässt sich eine Schiebetür aus Profilen 8 40x40 zentral öffnen. Der maximale Eingriffsbereich beträgt 50 Prozent der Gesamtbreite.
Die beiden Schiebetüren können mit dem Schiebetürschloss 8 (0.0.715.40) verschlossen werden. Alternativ können Sie zur Bedienung item Handgriffe und Schiebetür-Magnetschnäpper 8 (0.0.718.40) verwenden.
Der Schiebetür 8 40x40, Mitnehmer ermöglicht die gleichzeitige Bedienung mehrerer Türsegmente einer Schiebetür aus Profilen 8 40x40. Beim Verschieben der vorderen Tür wird die hintere Schiebetür automatisch mitbewegt. Integrierte Dämpfer sorgen für eine sanfte Aufnahme in beide Bewegungsrichtungen.
An jedem Türsegment werden zwei Mitnehmer (oben und unten) eingesetzt.

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Design:  Upínací profil 8 32x18
Design:  Profil 8 40x40

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
73269098