Spreiznabenkupplung D16/d13

0.0.702.81


Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Kupplungshälfte D32/D16, Al
1 Spreiznabenkupplungshälfte D32/d13, St
1 Elastomerkranz, TPU, grün

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.702.81
BaureiheFördertechnik
ESD-sicherNein
Gewichtm = 95 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Die Spreiznabenkupplung D16/d13 ist eine universelle Schnittstelle zwischen Motor und Antriebsrolle für das item Förderbandsystem. Sie ermöglicht, beliebige Antriebe mit dem Wellendurchmesser D16 an Gurtförderern und Zahnriemenförderern von item zu betreiben.
Die Spreiznabenkupplung kann an den Antrieb angepasst werden. Eine passende Motorbefestigung muss konstruiert werden.
Bei der Verwendung von item Motoren stehen abgestimmte Motorbefestigungssätze und Kupplungen als zeitsparende Plug-and-play-Lösung zur Verfügung.
∅a= Maximaler Motorflansch-∅92 mm

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23039105
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 4.1
23030205
eCl@ss 4.0
23030205
eCl@ss 5.0
23039105
eCl@ss 5.1
23039105
eCl@ss 6.0.1
23039105
eCl@ss 7.1
23039105
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Zolltarifnummer
84836020