Stellfußsatz 8


Gewählte Variante
Stellfußsatz 8 St 120x120/40x40 (0.0.721.73)
Stellfußsatz 8 St 120x120/40x40
0.0.721.73
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Stellfuß 8 St 120x120/40x40, St, verzinkt
2 Nutensteine 8 St 2xM8-76, St, verzinkt
4 Scheiben ISO 7089 - 8 - 200 HV, St, verzinkt
4 Halbrundschrauben ISO 7380 M8x16, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.721.73
AnzugsmomentM = 25 Nm
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
Gewichtm = 830 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Der Stellfußsatz 8 St 120x120/40x40 ermöglicht das sichere Aufstellen von Schutz- und Trennwänden inklusive Befestigung im Boden. Der Stellfuß wird in zwei vertikalen Nuten 8 eines Ständerprofils befestigt. Das ermöglicht einen präzisen Höhenausgleich.
Über vier Bohrungen kann der Stellfuß sicher im Hallenboden verankert werden - beispielsweise mit item Schraubankern SF 10x110 (0.0.688.05).
Der Stellfuß lässt sich auch als Bodenbefestigung für Maschinenkabinen und andere Profilrahmen nutzen. Weil der Anschluss über die äußeren Nuten 8 erfolgt, können horizontale Profile auch mit sehr geringem Abstand zum Boden geführt werden.

Montagehinweise

Die Höhenverstellung kann mit einer Sechskantschraube ISO 4017-M8x30 unterstützt werden, die in ein Gewinde M8x56mm in der Kernbohrung der Stirnseite des Ständerprofils eingedreht wird.
Die Schraube ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Varianten

Sortieren nach

Cote de raccordement:  40x40
Cote de raccordement:  80x40

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Zolltarifnummer
73269098