Laschensatz 8


Gewählte Variante
Stufenprofil-Laschensatz 8 320 (0.0.647.14)
Stufenprofil-Laschensatz 8 320
0.0.647.14
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

2 Stufenprofil-Laschen 320, St, pulverbeschichtet RAL 9006 weißaluminium
4 Nutensteine 8 St M8, St, verzinkt
8 Senkschrauben DIN 7991-M8x20, St, verzinkt
4 Scheiben ISO 7089 - 8 - 200 HV, verzinkt
4 Sechskantschrauben ISO 4017-M8x18, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.647.14
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 1 kg
Liefereinheit1 Satz
MomentM = 25 Nm

Beschreibung

Stufenprofil-Laschensatz 8 320
Mit dem Laschensatz werden zwei Stufenprofile 8 160 so an den Wangen befestigt, dass eine durchgängige, 320 mm tiefe Trittstufe entsteht. Die beiden 5 mm breiten Laschen müssen zur Gesamtbreite einer Stufe hinzugerechnet werden. Alle benötigten Befestigungselemente sind beigefügt. Die außenliegenden Schrauben schließen bündig mit dem Profil ab. Als Wangenprofil wird das Profil 8 120x40 leicht empfohlen.

Varianten

Sortieren nach

Edge length X:  160
Edge length X:  240
Edge length X:  320

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73269098