Technische Daten
Lieferumfang
4 Profile 8 40x40 leicht, Al, eloxiert
16 Automatik-Verbindungssätze 8, St, verzinkt
16 Automatik-Verbindungssatz Abdeckblenden, PA-GF, grau
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.646.75 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 5,33 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 11.0
21100291
Zolltarifnummer
76161000