Teleskop-Innenprofil 8 80x40


Gewählte Variante
Teleskop-Innenprofil 8 80x40, natur (0.0.608.50)
Teleskop-Innenprofil 8 80x40, natur
0.0.608.50
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.608.50
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
FlächeA = 9,78 cm2
Flächenträgheitsmoment TorsionIt = 4,58 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 34,91 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 10,5 cm4
Gewichtm = 2,64 kg/m
LiefereinheitZuschnitt max. 6000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 9,97 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 6,56 cm3

Beschreibung

Das Teleskop 8 80x40 ist eine belastbare Strebe mit verstellbarer Länge. Es ist besonders für die Höhen- oder Neigungseinstellungen von Betriebseinrichtungen geeignet. Die einstellbaren Gleitlager und die erhöhte Stützweite erlauben es außerdem, dieses Teleskop auch zum Bau von längenverstellbaren Tischbeinen einzusetzen.
Das Teleskop-Profil 8 80x40 übernimmt die Stütz- und Führungsfunktion des Innenprofils. Die Anbindung des Außenprofils kann stirnseitig direkt an einer Profilnut oder über Verbindungselemente (z. B. Gelenk 8 80x40) erfolgen.
Das gleitgeführte Teleskop-Innenprofil 8 80x40 wird entweder mit dem Teleskop-Feststellsatz 8 80x40 in beliebiger Höhe fixiert oder an vorher eingebrachten Bohrungen mit Hilfe des Teleskop-Rastbolzens 8 80x40 verriegelt.
Das Teleskop-Innenprofil 8 80x40 (Länge B) sollte um 20 mm kürzer als das Teleskop-Profil 8 80x40 (Länge A) sein, um vollständig in das montierte Teleskop eingeschoben werden und den Hub H maximal nutzen zu können.
Max. Belastung in Teleskoprichtung: 750 N
Lmin. = A + 20 mm
Lmax. = Lmin. + H
B ≥ H x 1,2 ^ B ≥ H + 60 mm
B ≤ A - 20 mm

Varianten

Sortieren nach

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  StückLänge:  6000

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
76042100