Tischgestell 2 F 1500

0.0.639.34

Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.
jetzt konfigurieren

Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherNein
Gewichtm = 35,5 kg

Beschreibung

Der item Arbeitstisch 2 F – die Basisvariante im wirtschaftlichen Arbeitstischprogramm. Der schlanke Tisch mit zwei Standfüßen bietet viel Beinfreiheit für den Benutzer. Die Arbeitshöhe ist stufenlos manuell einstellbar. Der Arbeitstisch 2 F besitzt zwei Tischsäulen im hinteren Bereich, die eine Belastbakeit von 150 kg ermöglichen. Wählen Sie Ihren Arbeitstisch 2 F aus unserem Standard-Lieferprogramm oder individuell nach Ihrem Wunschmaß gefertigt – auch in ESD-sicherer Ausführung.
Mit den Zusatzelementen zur Medienversorgung, Beleuchtung, Material- und Informationsbereitstellung wird der Arbeitstisch 2 F zu einem modularen, ergonomischen Arbeitsplatzsystem, der sich direkt in Fertigungslinien integrieren lässt.
Die Tischplatte kann über den Tischsäulen (d = 0) oder vorgezogen (d = 160 mm) angebracht werden. Dann ist die Montage der Kabelwanne E zwischen den Säulen möglich. Soll die Höhe der Tischplatte verstellbar sein, muss sie in jedem Fall vor den Säulen montiert werden.
Eine neue, für diese Arbeitstische speziell entwickelte Kabelwanne ist optionales Zubehör des Arbeitstisches 2 F. Sie wird zwischen den Tischsäulen montiert.

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
94039910