Tischgestell F 1500

0.0.633.80

Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.
jetzt konfigurieren

Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherNein
Gewichtm = 31,2 kg

Beschreibung

Der item Arbeitstisch F – einfach, flexibel, wirtschaftlich und ergonomisch.
Stufenlos manuell höheneinstellbar und dadurch flexibel einsetzbar als Sitz- oder Steharbeitsplatz.
Wählen Sie Ihren individuellen Arbeitstisch aus unserem Standard-Lieferprogramm in drei möglichen Breiten, zwei Tiefen oder mit kundenspezifischen Abmessungen mit vier verschiedenen Arbeitsflächen, auch in ESD-sicherer Ausführung.
Die Traglast beträgt bei minimaler Arbeitshöhe 400 kg und bei maximaler Arbeitshöhe 200 kg.

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
94039910