Tischsäulensatz 2 E HD ESD 230V
0.0.701.52
633 1.033
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
2 Säulen, Al, eloxiert, natur, mit Zuleitung 1,7 m
Steuerungseinheit mit Netzanschlusskabel 3 m,
Handschalter, 3 speicherbare Positionen, digitale Höhenanzeige mit Zuleitung 2 m
Nennspannung: 230V~ 50/60 Hz
Gesamthubkraft: 6000 N
Zul. Biegemoment:
Mbx stat. 1200 Nm, Mby stat. 450 Nm
Mby dyn. 550 Nm, Mby dyn. 200 Nm
Hubgeschwindigkeit: max. 9 mm/s
Einschaltdauer: 5 %
Temperaturbereich: -5°C bis 40°C
Schutzart: IP30 (Säulen,Handschalter),IP20 (Steuerungseinheit)
Konformität: CE
Montageanleitung
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.701.52 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht [kg] | m = 26,5 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Downloads
CAD Daten
"Tischsäulensatz 2 E HD ESD 230V" ist ein Produktsatz und enthält den gleichen Artikel 2 mal. Die Darstellung in den CAD Daten weicht daher von dem tatsächlichen Stücklisteninhalt ab.
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
84289090
Tischsäulensatz 2 E HD ESD 230V
0.0.701.52
633 1.033
Auf Anfrage
* Pflichtangabe