item
Tischsäulensatz 6 E 230V

Tischsäulensatz 6 E 230V

0.0.718.72

Auf Anfrage

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

6 Säulen, Al, eloxiert, natur, mit Zuleitung 2 m
2 Steuerungseinheiten mit Netzanschlusskabel 5 m
1 Synchronisationskabel 4 m
1 Tischschalter, 3 speicherbare Positionen, digitale Höhenanzeige mit Zuleitung 2 m

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.718.72
Baureihe Baureihe 6
ESD ESD-sicher = Nein
Gewicht [kg] m = 52,103 kg
Liefereinheit 1 Satz

Beschreibung

Mit dem Tischsäulensatz 6 E 230V lassen sich ergonomische höhenverstellbare Lösungen mit sechs elektrisch synchron verfahrenden Säulen realisieren (beispielsweise Produktionsinseln oder U-Zellen).
Der zentrale Handschalter mit Display erlaubt sowohl das Speichern selbstdefinierter Positionen als auch eine optionale Einschränkung des Verfahrwegs.

Downloads

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
84289090