Transportrolle TR30 Lagerflansch
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
PA
2 Rillenkugellager
Achse-Lagerflansch 5, St, verzinkt
Transportrolle TR30 - Abdeckkappe
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.673.67 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
Eigenschaft | grau ähnlich RAL 7042 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 62 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PA-GB |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Accesorios para tubos: Al, anodizado | Color: Gris | Material: Plástico (PA-GB) | Seguridad ESD: X | |
Accesorios para tubos: Al, anodizado | Color: Negro | Material: Plástico (PA-GB) | Seguridad ESD: ✓ | |
Accesorios para tubos: plástico (PVC) | Color: Gris | Material: Plástico (PA) | Seguridad ESD: X |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
84879090
Transportrolle TR30 Lagerflansch
Auf Anfrage