item
Trennprofil K56 K - XMS, grau ähnlich RAL 7046

Trennprofil K56 K - XMS, grau ähnlich RAL 7046

0.0.665.51

Auf Anfrage

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.665.51
Baureihe Baureihe X
Eigenschaft grau ähnlich RAL 7046
ESD-sicher Nein
Gewicht [kg] m = 0,603 kg
Liefereinheit 1 Stück à 3000 mm
Material PVC

Beschreibung

Im Maschinenbau wird häufig eine Trennung von Leistungskabeln und Steuerleitungen benötigt. Wenn es bei Gestellen aus Profilen XMS nicht möglich ist, Leitungen in separaten Kabelkanälen zu verlegen, empfiehlt sich der Einsatz des Trennprofils K56 K - XMS. Damit gelingt das schnelle und einfache Einrichten separierter Segmente innerhalb des Profils X 8 120x120 K56 (0.0.643.03).
Die durchgängige Kunststoffleiste wird in den integrierten Kabelkanal des Profils eingelegt und mit dem Trennprofil-Klipp K56 K - XMS verrastet. Dadurch kann sich das Trennprofil nicht mehr verschieben und vertikal verlaufende Kabel sind gegen Herausfallen gesichert.

Downloads

CAD Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
39162000