Nutenstein F
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Gewindestift DIN 916-M6x6, St, verzinkt
mit Verdrehsicherung
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.613.19 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | verzinkt |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewindedurchmesser | M6 |
Gewicht [g] | m = 12,3 g |
Kraft max. | Fmax. = 2.500 N |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | St |
Moment | M = 4 Nm |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Line: 6 | Thread: M4 | T-Slot Nut width: 10.6 | Thread length: 7 | |
Line: 6 | Thread: M5 | T-Slot Nut width: 10.6 | Thread length: 7 | |
Line: 6 | Thread: M6 | T-Slot Nut width: 10.6 | Thread length: 7 | |
Line: 8 | Thread: M5 | T-Slot Nut width: 13.3 | Thread length: 7.5 | |
Line: 8 | Thread: M6 | T-Slot Nut width: 13.3 | Thread length: 7.5 | |
Line: 8 | Thread: M8 | T-Slot Nut width: 13.3 | Thread length: 7.5 |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Zolltarifnummer
73181900
Nutenstein F
Auf Anfrage