Türprofil 8 80x40
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.727.36 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 2,373 kg/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
Material | Al, eloxiert |
Farbe | natur |
Beschreibung
Das Schließblech für das Türschloss der Durchgangstür kann ebenso in das gewichtsoptimierte Profil eingebracht werden wie der Kantriegel 40 (0.0.728.27), um den Standflügel zu ver- und entriegeln. Mit der Zargenprofil-Dichtung 10x4.8 (0.0.709.96) wird die umlaufende Dichtung der Tür sichergestellt.
Die Stirnseiten werden mit dem Türprofil-Abdeckkappensatz 8, Standflügel (0.0.727.54) verschlossen.
Die Doppelflügeltür ist beidseitig bedienbar und besitzt eine umlaufende Dichtung. Die Tür kann einfach in einen Profilrahmen aus Profilen 8 integriert werden.
Varianten
Sortieren nach
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
83024150