Türdichtanschlag
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.616.57 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | grau ähnlich RAL 7042 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 134 g/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 3000 mm |
Material | PP/TPE |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Second line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
Second line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
Second line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
Second line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
UNSPSC 7.0
30102315
Zolltarifnummer
39169090
Türdichtanschlag
Auf Anfrage