item
Türdichtprofil XMS

Türdichtprofil XMS


Alle 3 Varianten ansehen
Auf Anfrage

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.649.89
Baureihe Baureihe X
ESD-sicher Nein
Gewicht spez. Länge [g/m] m = 57 g/m
Liefereinheit 1 Stück à 3000 mm
Material PP/TPE
Farbe grau ähnlich RAL 7042

Beschreibung

Das Türdichtprofil 8 – XMS sorgt für dichte Türspalten. Es wird in die Spezialnut der Profile XMS eingesetzt.
Das Türdichtprofil 8 - XMS liegt dichtend in der Kontur des Türprofils X 8 40x40 - XMS. Die lichte Öffnungsweite ist umlaufend 10 mm geringer als die Rahmenöffnung.

Varianten

Sortieren nach

Material:  Kunststoff (PVC) Nuttyp:  Türdichtungsnut 8 mm Anzahl Dichtfläche:  1
Material:  PP/TPE Nuttyp:  Türdichtungsnut 3.5 mm Anzahl Dichtfläche:  1
Material:  PP/TPE Nuttyp:  Türdichtungsnut 3.5 mm Anzahl Dichtfläche:  2

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 4.0
22041424
Zolltarifnummer
39169090