Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.706.51 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | natur |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Fläche | A = 11,05 cm2 |
Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 30,16 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 20,48 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 85,32 cm4 |
Gewicht spez. Länge [kg/m] | m = 2,88 kg/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm |
Material | Al, eloxiert |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 9,99 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 14,48 cm3 |
Beschreibung
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100