Übergabe 6 30x12-90

0.0.725.27


Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

2 Übergaben 6 30x12-90, Al
2 Nutensteine V 6 St 2xM6-28, verzinkt
4 Halbrundschrauben ISO 7380-M6x14, St, verzinkt

Eigenschaften

BaureiheBaureihe D30
BaureiheBaureihe 6
ESD-sicherJa
Gewichtm = 102 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Die Übergabe 6 30x12-90 ermöglicht den sicheren Materialtransport mit dem item Hängefördersystem zwischen einem Gestell und einem mobilen Wagen.
Die sich überschneidenden Laschen leiten einen Laufwagen sicher von einem Laufschienenprofil 6 30x30-80 (0.0.712.90) zum anderen. Leichte Fluchtungsfehler werden ausgeglichen.
Selbst wenn Shooter und Gestell nicht perfekt ausgerichtet sind, stellt die Übergabe 6 30x12-90 die verlässliche Überleitung der Laufwagen sicher. Weil sich die Laschen überdecken und die Konturen eine leichte Kurve bilden, gleicht die Übergabe einen Versatz von bis zu 10 mm zu beiden Seiten aus.
Der Toleranzausgleich funktioniert auch bei einem geringen Höhenversatz, wenn das notwendige Gefälle für die Laufwagen erhalten bleibt.
Die beiden Laschen werden an den Enden der Laufschienenprofile in der unteren Nut 6 befestigt.

Montagehinweise

Downloads

CAD-Daten

"Übergabe 6 30x12-90" ist ein Produktsatz und enthält den gleichen Artikel 2 mal. Die Darstellung in den CAD-Daten weicht daher von dem tatsächlichen Stücklisteninhalt ab.

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Zolltarifnummer
76169990