Umlenkbeschlagsatz 8 40

0.0.702.96


Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Umlenkbeschlag 8 40 links
1 Umlenkbeschlag 8 40 rechts

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.702.96
AnzugsmomentM = 10 Nm
BaureiheBaureihe 8
BaureiheFördertechnik
Gewichtm = 245 g
Kraft max.Fmax. = 950 N
Liefereinheit1 Satz
Lieferzustandvormontiert

Beschreibung

Der Umlenkbeschlagsatz 8 40 verbindet die Umlenkrolle eines Gurt- oder Zahnriemenförderers mit dem Rahmen des Förderbands.
Durch die in die Umlenkrollen eingepressten Lager ist eine besonders schlanke Bauweise an der Umlenkseite möglich.
Die Antriebsbeschläge dienen als primäre Einstellung der Vorspannung und des Bandlaufs bei Gurt- und Zahnriemenförderern.
Bei Gurtförderern kann der Geradeauslauf zusätzlich am Umlenkbeschlagsatz mit dem Feinjustierungssatz 8 (0.0.715.05) präzise eingestellt werden.

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 4.0
36121405
eCl@ss 4.1
36121405
eCl@ss 6.0.1
36129104
eCl@ss 7.1
36129104
eCl@ss 8.0
36129104
eCl@ss 11.0
36120491
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
Zolltarifnummer
84313900