Universal-Halter 8 K, Deckelprofil-Abdeckkappe 40x20, grau ähnlich RAL 7042
0.0.711.53
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.711.53 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Baureihe | Fördertechnik |
Eigenschaft | grau ähnlich RAL 7042 |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht | m = 4 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PA-GF |
Beschreibung
Montagehinweise
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 6.0.1
27400790
eCl@ss 7.1
27400790
eCl@ss 8.0
27400790
eCl@ss 11.0
27400792
eCl@ss 5.0
27140602
eCl@ss 5.1
27140602
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Zolltarifnummer
39235090
Universal-Halter 8 K, Deckelprofil-Abdeckkappe 40x20, grau ähnlich RAL 7042
0.0.711.53
Auf Anfrage