Linsenflanschschrauben
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.659.45 |
---|---|
Eigenschaft | verzinkt |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht [g] | m = 33,42 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | St |
Varianten
Sortieren nach
Filettatura: M4 | Lunghezza filettatura: 6 | |
Filettatura: M4 | Lunghezza filettatura: 8 | |
Filettatura: M4 | Lunghezza filettatura: 10 | |
Filettatura: M4 | Lunghezza filettatura: 12 | |
Filettatura: M4 | Lunghezza filettatura: 14 | |
Filettatura: M4 | Lunghezza filettatura: 16 | |
Filettatura: M4 | Lunghezza filettatura: 18 | |
Filettatura: M4 | Lunghezza filettatura: 20 | |
Filettatura: M4 | Lunghezza filettatura: 22 | |
Filettatura: M4 | Lunghezza filettatura: 25 | |
Filettatura: M4 | Lunghezza filettatura: 30 | |
Filettatura: M5 | Lunghezza filettatura: 8 | |
Filettatura: M5 | Lunghezza filettatura: 10 | |
Filettatura: M5 | Lunghezza filettatura: 12 | |
Filettatura: M5 | Lunghezza filettatura: 14 | |
Filettatura: M5 | Lunghezza filettatura: 16 | |
Filettatura: M5 | Lunghezza filettatura: 18 | |
Filettatura: M5 | Lunghezza filettatura: 20 | |
Filettatura: M5 | Lunghezza filettatura: 22 | |
Filettatura: M5 | Lunghezza filettatura: 25 | |
Filettatura: M5 | Lunghezza filettatura: 30 | |
Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 10 | |
Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 12 | |
Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 14 | |
Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 16 | |
Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 18 | |
Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 20 | |
Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 22 | |
Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 25 | |
Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 30 | |
Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 35 | |
Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 40 | |
Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 10 | |
Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 12 | |
Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 14 | |
Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 16 | |
Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 18 | |
Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 20 | |
Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 22 | |
Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 25 | |
Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 30 | |
Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 35 | |
Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 40 | |
Filettatura: M10 | Lunghezza filettatura: 16 | |
Filettatura: M10 | Lunghezza filettatura: 20 | |
Filettatura: M10 | Lunghezza filettatura: 25 | |
Filettatura: M10 | Lunghezza filettatura: 30 | |
Filettatura: M10 | Lunghezza filettatura: 35 | |
Filettatura: M10 | Lunghezza filettatura: 40 | |
Filettatura: M10 | Lunghezza filettatura: 50 | |
Filettatura: M10 | Lunghezza filettatura: 60 | |
Filettatura: M12 | Lunghezza filettatura: 20 | |
Filettatura: M12 | Lunghezza filettatura: 25 | |
Filettatura: M12 | Lunghezza filettatura: 30 | |
Filettatura: M12 | Lunghezza filettatura: 40 | |
Filettatura: M12 | Lunghezza filettatura: 50 | |
Filettatura: M12 | Lunghezza filettatura: 60 |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Zolltarifnummer
73181568
Linsenflanschschrauben
Auf Anfrage