Linsenflanschschrauben
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 8.0.002.86 |
---|---|
Eigenschaft | verzinkt |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht [g] | m = 1,61 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | St |
Varianten
Sortieren nach
Rosca: M4 | Largo de rosca: 6 | |
Rosca: M4 | Largo de rosca: 8 | |
Rosca: M4 | Largo de rosca: 10 | |
Rosca: M4 | Largo de rosca: 12 | |
Rosca: M4 | Largo de rosca: 14 | |
Rosca: M4 | Largo de rosca: 16 | |
Rosca: M4 | Largo de rosca: 18 | |
Rosca: M4 | Largo de rosca: 20 | |
Rosca: M4 | Largo de rosca: 22 | |
Rosca: M4 | Largo de rosca: 25 | |
Rosca: M4 | Largo de rosca: 30 | |
Rosca: M5 | Largo de rosca: 8 | |
Rosca: M5 | Largo de rosca: 10 | |
Rosca: M5 | Largo de rosca: 12 | |
Rosca: M5 | Largo de rosca: 14 | |
Rosca: M5 | Largo de rosca: 16 | |
Rosca: M5 | Largo de rosca: 18 | |
Rosca: M5 | Largo de rosca: 20 | |
Rosca: M5 | Largo de rosca: 22 | |
Rosca: M5 | Largo de rosca: 25 | |
Rosca: M5 | Largo de rosca: 30 | |
Rosca: M6 | Largo de rosca: 10 | |
Rosca: M6 | Largo de rosca: 12 | |
Rosca: M6 | Largo de rosca: 14 | |
Rosca: M6 | Largo de rosca: 16 | |
Rosca: M6 | Largo de rosca: 18 | |
Rosca: M6 | Largo de rosca: 20 | |
Rosca: M6 | Largo de rosca: 22 | |
Rosca: M6 | Largo de rosca: 25 | |
Rosca: M6 | Largo de rosca: 30 | |
Rosca: M6 | Largo de rosca: 35 | |
Rosca: M6 | Largo de rosca: 40 | |
Rosca: M8 | Largo de rosca: 10 | |
Rosca: M8 | Largo de rosca: 12 | |
Rosca: M8 | Largo de rosca: 14 | |
Rosca: M8 | Largo de rosca: 16 | |
Rosca: M8 | Largo de rosca: 18 | |
Rosca: M8 | Largo de rosca: 20 | |
Rosca: M8 | Largo de rosca: 22 | |
Rosca: M8 | Largo de rosca: 25 | |
Rosca: M8 | Largo de rosca: 30 | |
Rosca: M8 | Largo de rosca: 35 | |
Rosca: M8 | Largo de rosca: 40 | |
Rosca: M10 | Largo de rosca: 16 | |
Rosca: M10 | Largo de rosca: 20 | |
Rosca: M10 | Largo de rosca: 25 | |
Rosca: M10 | Largo de rosca: 30 | |
Rosca: M10 | Largo de rosca: 35 | |
Rosca: M10 | Largo de rosca: 40 | |
Rosca: M10 | Largo de rosca: 50 | |
Rosca: M10 | Largo de rosca: 60 | |
Rosca: M12 | Largo de rosca: 20 | |
Rosca: M12 | Largo de rosca: 25 | |
Rosca: M12 | Largo de rosca: 30 | |
Rosca: M12 | Largo de rosca: 40 | |
Rosca: M12 | Largo de rosca: 50 | |
Rosca: M12 | Largo de rosca: 60 |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
eCl@ss 7.1
23110102
Zolltarifnummer
73181595
Linsenflanschschrauben
Auf Anfrage