Wellenklemmstück 8
Technische Daten
Lieferumfang
1 Gewindestift DIN 913-M8x30, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.387.03 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| Durchmesser | d = 25 mm |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 85 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | St, schwarz |
Beschreibung
Die Wellenklemmstücke werden mittels Gewindestift DIN 913-M8 in den Hohlräumen der Profile 8 festgesetzt.
Varianten
Sortieren nach
| Type de guidage: Arbre D14 | |
| Type de guidage: Arbre D25 |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050792
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Zolltarifnummer
73269098