Scharnier PA
Technische Daten
Lieferumfang
Scharnierhälften, PA-GF
Zylinderstift, St, verzinkt
Scheibe, PA
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.026.10 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 21 g |
| Kraft max. | Fmax. = 100 N |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Flächenelemente, die mit den Scharnieren PA befestigt werden, müssen mit entsprechenden Durchgangsbohrungen bearbeitet werden.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Serie: 5 | Colore: grigio | Sollevabile: X | Battuta: - | |
| Serie: 5 | Colore: nero | Sollevabile: X | Battuta: - | |
| Serie: 6 | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a sinistra | |
| Serie: 6 | Colore: nero | Sollevabile: ✓ | Battuta: a sinistra | |
| Serie: 6 | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a destra | |
| Serie: 6 | Colore: nero | Sollevabile: ✓ | Battuta: a destra | |
| Serie: 8 | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a sinistra | |
| Serie: 8 | Colore: nero | Sollevabile: ✓ | Battuta: a sinistra | |
| Serie: 8 | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a destra | |
| Serie: 8 | Colore: nero | Sollevabile: ✓ | Battuta: a destra | |
| Serie: 10 | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a sinistra | |
| Serie: 10 | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a destra | |
| Serie: X | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a sinistra | |
| Serie: X | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a destra |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Zolltarifnummer
39269097


grigio
nero











