Profilstab


Gewählte Variante
Profilstab 12 St, verzinkt (0.0.003.74)
Profilstab 12 St, verzinkt
0.0.003.74
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Technischer Hinweis

Gewindebohrung max. M12

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.003.74
BaureiheBaureihe 12
Eigenschaftverzinkt
ESD-sicherJa
Gewichtm = 600 g
Liefereinheit1 Stück à 500 mm
MaterialSt

Beschreibung

Die Profilstäbe St können in die Profilnut geschwenkt werden.
 

Varianten

Sortieren nach

Serie:  5Esecuzione:  StandardMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo:  standardColore:  zincato zincato
Serie:  5Esecuzione:  StandardMateriale:  Acciaio (inox)Tipo:  standardColore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  6Esecuzione:  StandardMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo:  standardColore:  zincato zincato
Serie:  6Esecuzione:  StandardMateriale:  Acciaio (inox)Tipo:  standardColore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  8Esecuzione:  StandardMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo:  standardColore:  zincato zincato
Serie:  8Esecuzione:  StandardMateriale:  Acciaio (inox)Tipo:  standardColore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  8Esecuzione:  pesanteMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo:  pesanteColore:  zincato zincato
Serie:  8Esecuzione:  Profilato in acciaioMateriale:  Acciaio (inox)Tipo:  standardColore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  10Esecuzione:  StandardMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo:  standardColore:  zincato zincato
Serie:  10Esecuzione:  pesanteMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo:  pesanteColore:  zincato zincato
Serie:  12Esecuzione:  StandardMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo:  standardColore:  zincato zincato
Serie:  12Esecuzione:  pesanteMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo:  pesanteColore:  zincato zincato

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35010190
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 4.0
35010118
eCl@ss 4.1
35010118
eCl@ss 5.0
35010190
eCl@ss 5.1
35010190
UNSPSC 9.0
30102304
eCl@ss 7.1
35010190
eCl@ss 11.0
35060290
UNSPSC 7.0
30102304
Zolltarifnummer
72166900