Kantenschutzprofil
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.715.17 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 240 g/m |
| Härte | 65 Sh A |
| Liefereinheit | 1 Stück à 2000 mm |
| Material | TPV |
| Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
Beschreibung
Der Eckschutz verhindert die Beschädigung an angrenzenden Betriebsmitteln, am Transportgut oder des Profils.
Tipp: Benetzen Sie die Innenseite des Kantenschutzprofils 8 mit Seifenwasser, um es leichter auf das Profil ziehen zu können.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Material: TPV | Farbe: RAL 7042 (Verkehrsgrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: TPV | Farbe: RAL 7042 (Verkehrsgrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: PE geschäumt | Farbe: grau |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
40082900


RAL 7042 (Verkehrsgrau)
grau