Maulschlüssel SW65/SW17 flach
0.0.671.12
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.671.12 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 416 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | St, verzinkt |
Beschreibung
Die Heberollen D62 bieten beste Mobilität durch eine stabile Laufrolle und festen Stand durch einen ausfahrbaren Fuß. Dieser wird durch ein Verstellrad bedient. Bei großen Lasten wird zusätzlich ein kleiner Gabelschlüssel SW 17 benötigt. Der item Maulschlüssel SW65/SW17 ist kompakt genug, um bequem in Bodennähe arbeiten zu können, und er ist lang genug, um durch den Hebel kraftvoll drehen zu können.
Die andere Seite des Maulschlüssels SW65/SW17 flach besitzt eine große Öffnung SW65 zum Montieren der Heberolle D62 (0.0.674.53) am Profil. Somit benötigen Sie nur ein Werkzeug für alle Aufgaben.
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21049101
eCl@ss 11.0
21040101
eCl@ss 7.1
21049101
UNSPSC 7.0
27111714
UNSPSC 9.0
27111714
eCl@ss 6.0.1
21040190
eCl@ss 4.0
21040108
eCl@ss 4.1
21040108
eCl@ss 5.0
21040190
eCl@ss 5.1
21040190
Zolltarifnummer
82041100