Profil 12 240x60
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.001.30 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 12 |
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 49,1 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 158,42 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 170,65 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 2.585,5 cm4 |
| Gewicht | m = 13,25 kg/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| zulässige Nutauszugskraft | F = 5000 N |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 57,02 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 215,9 cm3 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Light | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Light | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Estándar | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Estándar |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100