Profil X 8 40x40
* Pflichtangabe
Technische Daten
Technischer Hinweis
Öffnung der Nutabdeckung möglich
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.611.87 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe X |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 6,68 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 2,71 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 9,74 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 9,47 cm4 |
| Gewicht | m = 1,8 kg/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| zulässige Nutauszugskraft | F = 2500 N |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 4,82 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 4,73 cm3 |
Beschreibung
Das gewichtsreduzierte Aluprofil in der item Ausführung leicht besitzt eine geschlossene Profilnut 8 und drei offene Nuten. Das Aluminiumprofil kann für Rahmen mit reinigungsfreundlichen, geschlossenen Außenflächen genutzt werden.
Für Profilverbindungen bietet sich der Automatik-Verbindungssatz 8 NO (0.0.489.96) an. Er benötigt eine minimale Öffnung der Nut und wird mit Abdeckkappe geliefert.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Ranuras: | Integración de funciones: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Ranuras: | Integración de funciones: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Ranuras: | Integración de funciones: Apertura de ranura sencilla (NO) | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Ranuras: | Integración de funciones: Apertura de ranura sencilla (NO) | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Ranuras: | Integración de funciones: Apertura de ranura sencilla (NO) | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Ranuras: | Integración de funciones: Apertura de ranura sencilla (NO) | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Ranuras: | Integración de funciones: Apertura de ranura sencilla (NO) | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Ranuras: | Integración de funciones: Apertura de ranura sencilla (NO) | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Ranuras: | Integración de funciones: Apertura de ranura sencilla (NO) | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Ranuras: | Integración de funciones: Apertura de ranura sencilla (NO) | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Ranuras: | Integración de funciones: Apertura de ranura sencilla (NO) | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Ranuras: | Integración de funciones: Apertura de ranura sencilla (NO) |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Zolltarifnummer
76042100
Profil X 8 40x40
* Pflichtangabe