Profil 5 40x40 KLE
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.710.95 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 5 |
| ESD-sicher | Nein |
| Fläche | A = 7,23 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 7,3 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 11,01 cm4 |
| Gewicht | m = 1,4 kg/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 3,35 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 5,5 cm3 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 6000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100
Profil 5 40x40 KLE
* Pflichtangabe