Podeste
Laufstege und Arbeitsbühnen bestehen aus einem stabilen Grundrahmen und der rutschhemmenden Lauffläche. Beginnend mit einer Tiefe von 240 mm können Sie mit Stufenprofilen ein Podest in Schritten von 80 mm bis zu einer Grundfläche von 36 m2 mit 6080 mm Gesamttiefe konstruieren. Gemäß DIN EN ISO14122 empfiehlt item eine Mindestlaufweite von 600 mm.
7 Ergebnisse