Sicherheits-Bitsatz SW2-SW6
0.0.661.47
Technische Daten
Lieferumfang
Sicherheits-Bit TR2; 2,5; 3; 4; 5; 6, Chrom-Vanadium-Stahl
Universalhalter, St
in Kunststoff-Halterung, schwarz
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.661.47 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 70 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Der Sicherheits-Bitsatz SW2-SW6 besitzt in allen fünf Größen die passende Aussparung. item Sicherheitsschrauben werden bei folgenden Produkten serienmäßig eingesetzt:
- Sicherheits-Sensor 8, 24V DC (0.0.658.28)
- Sicherheitsbefestigung Multiblock 8 (0.0.626.63)
- Sicherheitsaufhängung 8/6 (0.0.627.78)
- Sicherheitsaufhängung 8/8 (0.0.626.00)
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21040409
eCl@ss 11.0
21040411
UNSPSC 7.0
27111710
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
Zolltarifnummer
82042000