Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 3.0.005.03 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 11 g | 
| Liefereinheit | 1 Stück | 
| Material | Al, eloxiert | 
| Farbe | natur | 
Beschreibung
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 27400704
eCl@ss 11.0
 27400704
eCl@ss 4.0
 27140603
eCl@ss 5.0
 27140603
eCl@ss 5.1
 27140603
eCl@ss 6.0.1
 27400704
eCl@ss 4.1
 27140603
eCl@ss 7.1
 27400704
UNSPSC 9.0
 30102306
UNSPSC 7.0
 30102306
Zolltarifnummer
 76169990