Nutenstein F


Gewählte Variante
Nutenstein F 8 St 2xM6-36, verzinkt (0.0.723.10)
Nutenstein F 8 St 2xM6-36, verzinkt
0.0.723.10
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.723.10
BaureiheBaureihe 8
Eigenschaftverzinkt
ESD-sicherJa
GewindedurchmesserM6
Gewichtm = 15 g
Kraft zul.Fzul. = 3.500 N
Liefereinheit1 Stück
MaterialSt
MomentM = 3 Nm

Beschreibung

Der item Nutenstein F 8 St 2xM6-36, verzinkt mit Verdrehsicherung ist ein universelles Befestigungselement mit zwei Gewinden M6. Durch Festziehen des integrierten Gewindestifts entsteht eine ESD-sichere Verbindung zwischen Nutenstein und Profil.
Der Nutenstein aus verzinktem Stahl kann an beliebiger Stelle in die Profilnut 8 eingeschwenkt werden und hält durch das federgelagerte Druckstück die Position.
Durch den Abstand der Gewinde können zwei item Automatikverbinder in einem Profil 8 40x40 an diesem Nutenstein befestigt werden.
Durch die Vorpositionierung von Nutensteinen F lassen sich größere Strukturen wie Räume oder Kabinen einfach, schnell und fehlerfrei montieren. Hierzu wird an den vorgesehenen Stellen eine Bohrung im Nutgrund angebracht, die als Zentrierung für die Kugel des Nutensteins F dient. Durch die kraftschlüssige Verbindung zwischen Gewindestift und Nut erhöht sich außerdem die Verschiebekraft des Nutensteins.

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Serie:  6Modelo:  IndividualRosca:  M4Ancho de tuerca:  10.6Largo de rosca:  7
Serie:  6Modelo:  IndividualRosca:  M5Ancho de tuerca:  10.6Largo de rosca:  7
Serie:  6Modelo:  IndividualRosca:  M6Ancho de tuerca:  10.6Largo de rosca:  7
Serie:  8Modelo:  IndividualRosca:  M5Ancho de tuerca:  13.3Largo de rosca:  7.5
Serie:  8Modelo:  IndividualRosca:  M6Ancho de tuerca:  13.3Largo de rosca:  7.5
Serie:  8Modelo:  IndividualRosca:  M8Ancho de tuerca:  13.3Largo de rosca:  7.5
Serie:  8Modelo:  DobleRosca:  M6Ancho de tuerca:  13.4Largo de rosca:  7.5

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Zolltarifnummer
73181900