Umlenkrolle


Gewählte Variante
Umlenkrolle Gurtförderer 8 40-120 (0.0.705.17)
Umlenkrolle Gurtförderer 8 40-120
0.0.705.17
Alle ansehen

Technische Daten

Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Umlenkrolle, St
2 Rillenkugellager DIN 62203

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.705.17
BaureiheFördertechnik
ESD-sicherJa
Gewichtm = 1,209 kg
Liefereinheit1 Stück
Lieferzustandvormontiert

Beschreibung

Die Umlenkrolle Gurtförderer 8 40 sorgt für den gleichmäßigen Bandlauf des Transportbands auf der Umlenkseite. Einreihige, eingepresste Rillenkugellager ermöglichen zusammen mit dem Umlenkbeschlagsatz 8 40 (0.0.702.96) eine schlanke Bauweise an der Umlenkseite.
Die Umlenkrollen werden mit dem Umlenkbeschlagsatz 8 40 am Förderband befestigt.
Die empfohlene Transportbandbreite beträgt 110 mm.

Varianten

Sortieren nach

Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkCelková šířka:  40 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkCelková šířka:  80 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkCelková šířka:  120 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkCelková šířka:  160 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkCelková šířka:  200 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkCelková šířka:  240 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkCelková šířka:  320 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkCelková šířka:  400 mm
Typ dopravníku:  Dopravník s ozubeným řemenemCelková šířka:  40 mm
Typ dopravníku:  Dopravník s ozubeným řemenemCelková šířka:  80 mm

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 5.0
23170209
eCl@ss 5.1
23170209
eCl@ss 6.0.1
23170209
eCl@ss 7.1
23170209
eCl@ss 8.0
23170209
eCl@ss 11.0
23170209
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Zolltarifnummer
84313900