Abdeckkappe 8 24x20 D30 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

0.0.722.62


Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Einzelteil Abdeckkappe 8 24x20 D30 ESD, PA
1 Senkschraube DIN7991-M4x12, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.722.62
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
Gewichtm = 3 g
Liefereinheit1 Satz
Farbeschwarz ähnlich RAL 9005

Beschreibung

Die Abdeckkappe 8 24x20 D30 ESD deckt die Schnittkanten eines Profils 8 24x20 D30 (0.0.720.44) sicher ab. Beim Festziehen der Schraube sorgt die Klemmgeometrie selbst bei Vibrationen, Stößen und Temperaturwechseln für sicheren Halt in der Profilnut 8.
Die Abdeckkappe 8 24x20 D30 ESD ergänzt das Relingsystem 8 D8. Die Stirnseiten des Relingprofils werden sicher verschlossen. Gleichzeitig verhindert die ESD-sichere Abdeckkappe, dass sich die Gleitleiste einer Reling im Betrieb verschiebt.
Das Profil 8 24x20 D30 kann mit verschiedenen Gleitleisten ausgestattet werden, um Transportgut sanft und sicher zu führen. Die Abdeckkappe 8 24x20 D30 ESD ist kompatibel mit allen Ausführungen.

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
39235090