Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.684.20 |
|---|---|
| Anzugsmoment | M = 14 Nm |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| Eigenschaft | rostfrei |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 4 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | St |
Beschreibung
Der Automatik-Nutenstein wird an einer Schraube M6 vormontiert und positioniert sich beim Einsetzen in die Profilnut vollkommen eigenständig. Das separate Einsetzen und das exakte Ausrichten des Nutensteins in der Nut vor der Montage entfallen. Das ist besonders vorteilhaft bei Komponenten, die mit mehreren Schrauben befestigt werden.
Durch seine abgeschrägten Flanken richtet sich der Automatik-Nutenstein beim Eindrehen der Schraube passend aus. Wie eine Hammermutter findet er von selbst die richtige Position in der Nut. Der Automatik-Nutenstein ist zum Patent angemeldet.
Die integrierte Verdrehsicherung positioniert den Nutenstein in der Profilnut und stellt die korrekte Lage zur Lastabtragung sicher.
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Zolltarifnummer
73181900